2. Motorlar

Lineer Motorlar

Lineer damper motorları, çok çeşitli strok uzunluklarına sahip olmaları sayesinde spesifik uygulama ihtiyaçlarını karşılar.

Daha fazla bilgi
Filtreleme ölçütü
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
Kuvvet
Strok
Voltaj AC/DC
Kontrol tipi
Çalışma süresi
Elektrik bağlantısı
Temizle
52 Sonuç bulundu
  • 1
  • 2
  • 3
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
  • Bağlantı
  • Ad (Artan)
  • Ad (Azalan)
  • Fiyat (Artan)
  • Fiyat (Azalan)
CH230-L100.2

CH230-L100.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 380 s, Strok 100 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
CH230-L60.2

CH230-L60.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 380 s, Strok 60 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 380 s, Strok 100 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
CH24-L60.2

CH24-L60.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 380 s, Strok 60 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
CH24-SR-L100.2

CH24-SR-L100.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Strok 100 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
CH24-SR-L60.2

CH24-SR-L60.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Strok 60 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Strok 100 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
CH24-SR-R60.2

CH24-SR-R60.2

Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Strok 60 mm, IP54
20'lı paket

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
LH230A100

LH230A100

Dikey hareketli motor, 150 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 100 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 173,00
Proje listesine ekle
LH230A200

LH230A200

Dikey hareketli motor, 150 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 200 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 180,00
Proje listesine ekle
LH230A300

LH230A300

Dikey hareketli motor, 150 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 300 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 184,00
Proje listesine ekle
LH230A60

LH230A60

Dikey hareketli motor, 150 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 60 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 173,00
Proje listesine ekle
LH230ASR100

LH230ASR100

Dikey hareketli motor, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Strok 100 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 275,00
Proje listesine ekle
LH230ASR200

LH230ASR200

Dikey hareketli motor, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Strok 200 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 279,00
Proje listesine ekle
LH24A-MOD200

LH24A-MOD200

Dikey hareketli motor, 150 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Strok 200 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 319,00
Proje listesine ekle
LH24A-MP100

LH24A-MP100

Dikey hareketli motor, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Strok 100 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 250,00
Proje listesine ekle
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Dikey hareketli motor, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Strok 100 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı: EUR 250,00
Proje listesine ekle
LH24A-MP200

LH24A-MP200

Dikey hareketli motor, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Strok 200 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 254,00
Proje listesine ekle
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Dikey hareketli motor, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Strok 200 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı: EUR 254,00
Proje listesine ekle
LH24A-MP300

LH24A-MP300

Dikey hareketli motor, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Strok 300 mm, IP54

Liste fiyatı: EUR 263,00
Proje listesine ekle
  • 1
  • 2
  • 3
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
Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)