2. Aktuatorer

Dimensjonering og val av aktuator



Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.

Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:


    Velkommen til Belimo Norge

    Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
    Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
    +47 22 70 71 71
    Abonner på nyhetsbrev
    BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)

    Ansvarsfraskrivelse

    • Når du fastslår hvor mye moment eller skyvekraft som trengs, må du observere spjeldprodusentens spesifikasjoner på tverrsnitt, konstruksjon, installasjonssituasjon og aerodynamiske forhold.
    • Konstruksjonen til spjeldmotoren er kun for standard varme-, ventilasjon- og luftbehandlingsapplikasjon.
    • For variabel luftmengde-, brann- eller røykavtrekkspjeld skal du kontakte spjeldprodusenten direkte.
    • Maksimum dimensjoner for spjeld som Nm-Tool kan brukes på: 2 m x 2 m. For større spjeld skal du kontakt spjeldprodusenten eller din lokale Belimo-kontaktperson.
    • Installasjon av aktuator må utføres av godkjent spesialist. Lovmessige og offisielle regler skal følges.
    • Belimo garanterer kun momentet for aktuatorer de leverer, ikke for spjeldet som aktuatoren er tilkoblet.
    • Ved å bruke Nm-Tool godtar du disse vilkårene.
    • Belimo avviser alt ansvar for tap eller skade av noe slag som kan komme fra eller i sammenheng med tilgang til eller bruk av Nm-Tool.
    • Særlig er Belimo ikke ansvarlig for at aktuatoren som foreslås av Nm-Tool, faktisk passer på det aktuelle spjeldet. Kostnadene for å erstatte aktuatoren skal bæres utelukkende av kjøperen av aktuatoren.
    • Forslaget fra Nm-Tool representerer heller ikke et tilbud, en (kjøps)anbefaling eller på annen måte en bindende hensiktserklæring fra Belimo.