3. Ventiler for drikkevann

C215QPW-N



Tilbake til produktkategori
C215QPW-N

C215QPW-N

Åpne/lukke kuleventil, 2-veis, DN 15, Innvendige gjenger, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Medie-temperatur 5...100°C [41...212°F],

Listepris
NOK 865,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
4/4 Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for C215QPW-N
Konfigurerbar
CQ230A
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40
CQ24A
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?

    Nedlastinger

    Dokumentasjon

    • Last ned
    • Last ned
    • Last ned
    • Last ned
    • Last ned
    • Se nå

    Tilbudstekster

    • Last ned

    CAD / BIM

    CAD data 3D
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
    2-veis
    kvs
    16 m³/h
    Drikkevannssertifikat
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Medium
    Drikkevann
    Mediumtemperatur
    5...100°C [41...212°F]
    Stengetrykk
    1600 kPa
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger

    Velkommen til Belimo Norge

    Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
    Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
    +47 22 70 71 71
    Abonner på nyhetsbrev
    BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)