ZREV40F
Rørkupling for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"
- Listepris
- NOK 628,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Detaljer
Nedlastinger
Detaljer
Spesifikasjoner
- Mønster
- 2-veis
- Medium
- Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
- Mediumtemperatur
- -20...120°C [-4...248°F]
- Rørtilkobling
- Innvendige gjenger