2. Ventiler
  3. Tilbehør

ZR24-2



Tilbake til produktkategori
ZR24-2

ZR24-2

Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listepris
NOK 1 265,00
Legg til i prosjektliste
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.

Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:

Designdata: Designdata

Sett bokmerke på denne siden
Del
  • Nedlastinger
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Se nå

Tilbudstekster

  • Last ned

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Se nå
  • Last ned
  • Last ned
0 artikkel/artikler valgt
Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mediumtemperatur
-10...20°C [14...68°F]

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Tilkobling forsyning
Kabel 1 m
Beskyttelseskategori
IP20