2. Ventiler
  3. Soneventiler

C225Q-K



Lær mer
Tilbake til produktkategori
C225Q-K

C225Q-K

Soneventil, 2-veis, DN 25, Innvendige gjenger, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7 m³/h, Medie-temperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90 °C)

For optimal energieffektivitet i varmeapplikasjoner anbefaler vi bruk av våre tilsvarende isolasjonsskall. 
Det passende isolasjonsskallet kan du finne i tilbehøret for dette produktet.

Listepris
NOK 618,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
6/6 Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for C225Q-K
Konfigurerbar
CQ230A
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40
CQ24A
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-SR
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    Data for planleggere

    • Se nå

    CAD-nedlastning / 3D-visning

    • Se nå

    Hydronikk-skjemaer
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
    EXT-OC-ZR-C225

    EXT-OC-ZR-C225

    Isolasjonsskall for ventil C2..Q-.., DN 25
    kun for ikke-kondenserende applikasjoner

    Listepris: NOK 314,00
    Legg til i prosjektliste
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelforlenger CQ

    Listepris: NOK 292,00
    Legg til i prosjektliste
    ZLR-01

    ZLR-01

    Tilkoblingsadapter, QCV-LR

    Listepris: NOK 453,00
    Legg til i prosjektliste
    ZR2325

    ZR2325

    Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listepris: NOK 213,00
    Legg til i prosjektliste
    Produktvideoer

    Innstilling av kvs-verdi på en QCV-aktuator

    Enkel innstilling av kvs-verdi på en QCV-aktuator.

    Spill av nå Del via e-post

    Quick compact zone valve QCV

    • Tettlukkende reguleringsventil forhindrer tap av sirkulasjon

    • Manuelt justerbare kv-verdier med 2-veis reguleringsventiler

    • Automatisk tilpasning til innstilt kv-verdi

    • Minimum strømforbruk i drifts- og standby-modi

    • Kompatibel med 24 V, 230 V, åpne-lukke/3-punkts, modulerende styring og MP-Bus®

    Spill av nå Del via e-post

    Installering av en aktuator på en QCV-soneventil

    Enkel installering av en aktuator på en QCV-soneventil.

    Spill av nå Del via e-post
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    kvs
    7 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    2...100°C [36...212°F]
    Medie-temperatur merknad
    med aktuator 2...90°C
    Stengetrykk
    520 kPa
    Differansetrykk merknad
    50 kPa for lydsvak drift
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger

    Velkommen til Belimo Norge

    Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
    Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
    +47 22 70 71 71
    Abonner på nyhetsbrev
    BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)