Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Soneventil, 2-veis, DN 15, Innvendige gjenger, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Medie-temperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90 °C)
For optimal energieffektivitet i varmeapplikasjoner anbefaler vi bruk av våre tilsvarende isolasjonsskall.
Det passende isolasjonsskallet kan du finne i tilbehøret for dette produktet.
Designdata: Designdata
Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Isolasjonsskall for ventil C2..Q-.., DN 15
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Enkel innstilling av kvs-verdi på en QCV-aktuator.
Enkel installering av en aktuator på en QCV-soneventil.
• Tettlukkende reguleringsventil forhindrer tap av sirkulasjon
• Manuelt justerbare kv-verdier med 2-veis reguleringsventiler
• Automatisk tilpasning til innstilt kv-verdi
• Minimum strømforbruk i drifts- og standby-modi
• Kompatibel med 24 V, 230 V, åpne-lukke/3-punkts, modulerende styring og MP-Bus®