Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Reguleringsventil, 3-veis, DN 32, Utvendige gjenger, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Designdata: Designdata
Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Isolasjonsskall for ventil R5.., DN 32
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
Rørkupling for kuleventil med utvendige gjenger, DN 32, Rp 1 1/4", G 2"
Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W