Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Reguleringsventil, 2-veis, DN 50, Utvendige gjenger, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Designdata: Designdata
Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Isolasjonsskall for ventil R4.., DN 50
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
Rørkupling for kuleventil med utvendige gjenger, DN 50, Rp 2", G 2 3/4"
Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W