Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Åpne/lukke kuleventil, 2-veis, DN 25, Utvendige gjenger, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Designdata: Designdata
Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Isolasjonsskall for ventil R4.., DN 25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
Rørkupling for kuleventil med utvendige gjenger, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"
Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W