Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Veksel kuleventil, 3-veis, L-boring, DN 50, Innvendige gjenger, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 75 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Designdata: Designdata
Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Isolasjonsskall for ventil R3.., DN 50, (Kvs ≥40)
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 50, Rp 2", R 2"
Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W