ZR24-2
Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W
- Listepris
- NOK 1 265,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Detaljer
Nedlastinger
Detaljer
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mediumtemperatur
- -10...20°C [14...68°F]
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tilkobling forsyning
- Kabel 1 m
- Beskyttelseskategori
- IP20