BKN230-24MP
Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer 24 V med kontakt
- Listepris
- NOK 2 371,00
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
BAT72
Termoelektrisk utløser med kontrollnøkkel, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 65 mm
Listepris: NOK 950,00
Din pris: ...
BAT72/9
Termoelektrisk utløser med kontrollnøkkel, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 90 mm
Listepris: NOK 941,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 230 V
- Effektforbruk (i gang)
- 8 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 10 VA
- Regulatortype
- MP-Bus
- Beskyttelseskategori
- IP40