22PEM-1UE
Termisk energimåler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h
Inkluderte deler: utsparing for RJ-tilkoblingsmodul med klemme, sikkerhetsforsegling med wire, isolasjonsskall
- Listepris
- NOK 13 710,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
A-22PEM-A01
Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
Listepris: NOK 207,00
Din pris: ...
A-22PEM-A08
T-stykke, DN 25, M10x1 for ekstern direkte innstikkssensor temperatur T1
Listepris: NOK 319,00
Din pris: ...
EXT-EF-25D
Rørkupling, DN 25, Rp 1", G 1 1/4", Sett med 2 deler
Listepris: NOK 1 116,00
Din pris: ...
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
Gateways og feltmoduler
Reservesensormoduler
Produktvideoer
Belimo Sensor Range 2024
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Thermal energy meter activation
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Målte verdier
-
- Mengde
- Temperatur
- Utgangssignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Væskemengde qp
- 3.5
- Kommunikasjon
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Utgangsspenning [område]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Visningstype
- LCD
- Medium
- Kaldt og varmt vann
- Ventilstørrelse
- 25 mm
- Ventilstørrelse
- 1 inch