FM020R-SZ
Mengdesensor, AC/DC 24 V, DN 20, FS 0.78 l/s
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Produktvideoer
Ultrasonic mengdesensor
Inline-mengdesensorer fra Belimo bruker ultralyd-overføringstid-teknologi for å gi nøyaktig og repeterbar vannmengdemåling. Den kompakte størrelsen og ufølsomhet for smuss gjør dem perfekt egnet for HVAC-kjølevann, varmtvann og vann-/glykolblandinger ved temperaturer fra –20 til 120 °C.
Belimo Sensor Range 2024
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Målte verdier
- Mengde
- Utgangssignal
- 0...10 V
- Full skala
- 0.78 l/s
- Full skala
- 12.4 GPM
- Utgangsspenning [område]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Medium
- Kaldt og varmt vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Ventilstørrelse
- 20 mm