2. Sensorer og målere
  3. Termiske energimålere (TEM)

22PEM-1UF



Lær mer
Tilbake til produktkategori
22PEM-1UF

22PEM-1UF

Termisk energimåler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Inkluderte deler: utsparing for RJ-tilkoblingsmodul med klemme, sikkerhetsforsegling med wire, isolasjonsskall

Aktivering av termisk energimåler

Listepris
NOK 16 089,00
Legg til i prosjektliste
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.

Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:

Designdata: Designdata

Sett bokmerke på denne siden
Del
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Se nå
  • Last ned

Tilbudstekster

  • Last ned

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Last ned

CAD-nedlastning / 3D-visning

  • Se nå

MagiCAD Cloud

  • Se nå

Hydronikk-skjemaer

  • Last ned

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper

  • Last ned
  • Last ned

Suksesshistorier

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
0 artikkel/artikler valgt
Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
Tilbehør

Mekanisk tilbehør

A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 32...50
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 264,00
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Sikkerhetstetning med ledning, Sett med 2 deler

Listepris: NOK 225,00
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Utsparing for RJ tilkoblingsmodul med klemme

Listepris: NOK 290,00
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A09

A-22PEM-A09

T-stykke, DN 32, M10x1 for ekstern direkte innstikkssensor temperatur T1

Listepris: NOK 447,00
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-32A

EXT-EF-32A

MID tilbehørssett uten passtykke, DN 32

Listepris: NOK 3 369,00
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-32B

EXT-EF-32B

MID tilbehørssett med passtykke, DN 32

Listepris: NOK 4 292,00
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-32E

EXT-EF-32E

MID tilbehørssett EV, DN 32, G 1 1/4"

Listepris: NOK 1 828,00
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-32G

EXT-EF-32G

Åpne/lukke ventil DN 32 Rp 1 1/4"

Listepris: NOK 1 172,00
Legg til i prosjektliste
ZREV32F

ZREV32F

Rørkupling for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Listepris: NOK 498,00
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 523,00
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omformer M-bus

Listepris: NOK 3 812,00
Legg til i prosjektliste

Reservesensormoduler

R-22PEM-0UF

R-22PEM-0UF

Sensormodul MID termisk energimåler DN 32

Listepris: NOK 6 766,00
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post

Thermal energy meter activation

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Kabel
Målte verdier
  • Mengde
  • Temperatur
Utgangssignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Væskemengde qp
6
Kommunikasjon
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Utgangsspenning [område]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Visningstype
LCD
Medium
Vann
Ventilstørrelse
32 mm
Ventilstørrelse
1 1/4 inch

Velkommen til Belimo Norge

Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
+47 22 70 71 71
Abonner på nyhetsbrev
BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)