22PEM-1UD
Termisk energimåler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h
Inkluderte deler: utsparing for RJ-tilkoblingsmodul med klemme, sikkerhetsforsegling med wire, isolasjonsskall
- Listepris
- NOK 13 246,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
A-22PEM-A01
Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
A-22PEM-A07
T-stykke, DN 20, M10x1 for ekstern direkte innstikkssensor temperatur T1
ZREV20F
Rørkupling for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter
Gateways og feltmoduler
Reservesensormoduler
Belimo Sensor Range
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Thermal energy meter activation
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Målte verdier
-
- Mengde
- Temperatur
- Utgangssignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Væskemengde qp
- 2.5
- Kommunikasjon
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Utgangsspenning [område]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Visningstype
- LCD
- Medium
- Vann
- Ventilstørrelse
- 20 mm
- Ventilstørrelse
- 3/4 inch