2. Sensorer og målere
  3. Termiske energimålere (TEM)

22PE-1UF



Lær mer
Tilbake til produktkategori
22PE-1UF

22PE-1UF

Termisk energimåler, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Inkluderte deler: utsparing for RJ-tilkoblingsmodul med klemme, innstikklomme, isolasjonsskall

Listepris
NOK 14 760,00
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
  • Produktvideoer
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
MagiCAD Cloud

  • Se nå

Hydronikk-skjemaer

  • Last ned

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
A-22PE-A04

A-22PE-A04

T-stykke med innstikklomme, DN 32

Listepris: NOK 583,00
Legg til i prosjektliste
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Innstikkslomme Rustfritt stål, 80 mm, G 1/2", SW27

Listepris: NOK 494,00
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 32...50
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 264,00
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Utsparing for RJ tilkoblingsmodul med klemme

Listepris: NOK 290,00
Legg til i prosjektliste
ZREV32F

ZREV32F

Rørkupling for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Listepris: NOK 498,00
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 523,00
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omformer M-bus

Listepris: NOK 3 812,00
Legg til i prosjektliste

Reservesensormoduler

R-22PE-0UF

R-22PE-0UF

Sensormodul termisk energimåler DN 32

Listepris: NOK 5 815,00
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Kabel
Målte verdier
  • Mengde
  • Temperatur
Utgangssignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Væskemengde qp
6
Kommunikasjon
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Utgangsspenning [område]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
Ventilstørrelse
32 mm
Ventilstørrelse
1 1/4 inch

Velkommen til Belimo Norge

Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
+47 22 70 71 71
Abonner på nyhetsbrev
BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)