2. Sensorer og målere
  3. Kanalsensorer (luft)

22ADP-184



Tilbake til produktkategori
22ADP-184

22ADP-184

Differansetrykksensor luft, -100...2500 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA

Inkluderte deler: monteringsplate, PVC-slange 2 m, 2 luftkanalkoblinger (plastmateriale), skruer

Listepris
NOK 2 105,00
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
  • Produktvideoer
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Luftkanalkobling, Metall, L 40 mm, Slangetilkopling 5 mm

Listepris: NOK 101,00
Legg til i prosjektliste
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Luftkanalkobling, Metall, L 100 mm, Slangetilkopling 5 mm

Listepris: NOK 133,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Probe for luftmengde 200 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 200 mm

Listepris: NOK 1 025,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Probe for luftmengde 250 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 250 mm

Listepris: NOK 1 015,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Probe for luftmengde 300 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 300 mm

Listepris: NOK 1 080,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Probe for luftmengde 400 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 400 mm

Listepris: NOK 1 274,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Probe for luftmengde 500 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 500 mm

Listepris: NOK 1 403,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Probe for luftmengde 600 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 600 mm

Listepris: NOK 1 717,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L700

EXT-AC-L700

Probe for luftmengde 700 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 700 mm

Listepris: NOK 1 763,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R100

EXT-AC-R100

Probe for luftmengde 100 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 100 mm

Listepris: NOK 816,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R125

EXT-AC-R125

Probe for luftmengde 125 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 125 mm

Listepris: NOK 816,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Probe for luftmengde 160 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 160 mm

Listepris: NOK 869,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R200

EXT-AC-R200

Probe for luftmengde 200 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 200 mm

Listepris: NOK 881,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R250

EXT-AC-R250

Probe for luftmengde 250 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 250 mm

Listepris: NOK 1 015,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R315

EXT-AC-R315

Probe for luftmengde 315 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 315 mm

Listepris: NOK 1 163,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R400

EXT-AC-R400

Probe for luftmengde 400 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 400 mm

Listepris: NOK 1 283,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Probe for luftmengde 500 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 500 mm

Listepris: NOK 1 403,00
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R630

EXT-AC-R630

Probe for luftmengde 630 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 630 mm

Listepris: NOK 1 643,00
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Tilkoblingsadapter fleksrør, M20x1.5, for kabelmuffe 1x 6 mm
Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 430,00
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smarttelefonapp for enkel igangkjøring, parameterinnstilling og vedlikehold, fungerer bare med Bluetooth-dongel A-22G-A05, tilgjengelig i Nord-Amerika, EU, EFTA-landene og Storbritannia

Tilgjengelig for gratis nedlasting
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-dongel for appen Belimo Duct Sensor Assistant, sertifisert og tilgjengelig i Nord-Amerika, EU, EøS og Storbritannia

Listepris: NOK 2 095,00
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Belimo Sensor Range 2024

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Målte verdier
Differansetrykk
Utgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Måleområde trykk
-100...2500 Pa
Måleområde trykk
-0.4...10 inch WC
Utgangsspenning [område]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. motstand 10 kΩ
Utgangsstrøm [område]
1x 4...20 mA, maks. motstand 500 Ω
Utgangssignal aktivt merknad
Utgang 0...5/10 V kan velges med bryter

Velkommen til Belimo Norge

Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
+47 22 70 71 71
Abonner på nyhetsbrev
BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)