22PE-1UE
Termisk energimåler, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h
Inkluderte deler: utsparing for RJ-tilkoblingsmodul med klemme, innstikklomme, isolasjonsskall
- Listepris
- NOK 13 532,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
A-22PEM-A01
Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
Listepris: NOK 241,00
Din pris: ...
EXT-EF-25D
Rørkupling, DN 25, Rp 1", G 1 1/4", Sett med 2 deler
Listepris: NOK 1 182,00
Din pris: ...
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
Gateways og feltmoduler
Reservesensormoduler
Produktvideoer
Belimo Sensor Range 2024
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Målte verdier
-
- Mengde
- Temperatur
- Utgangssignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Væskemengde qp
- 3.5
- Kommunikasjon
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Utgangsspenning [område]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Medium
- Avkjølt og varmt vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
- Ventilstørrelse
- 25 mm
- Ventilstørrelse
- 1 inch