NR24-SR-T
Roterende aktuator for blandeventiler, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40, Rekkeklemmer
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
- 2.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 4-tråds)
- Moment
- 10 Nm
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Rotasjonsretning motor
- rotasjon med urviseren (cw)
- Manuell overstyring
- Midlertidig og permanent girutkobling ratt på kapslingen
- Dreievinkel
- 90
- Gangtid (motor)
- 140 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP40