KR24
Roterende aktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP54
- Listepris
- NOK 1 560,00
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
Z-MA
Magnet for girutkobling, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 1 260,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 0.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 1 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment
- 2 Nm
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Manuell overstyring
- Med magnet
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]