Z-UIC
Signalomformer spenning/strøm 100 kΩ 4...20 mA, forsyning AC/DC 24 V
- Listepris
- NOK 3 138,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Detaljer
Nedlastinger
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 1,5 mm² kobberledning eller 1,0 mm² kobbertråder (kabeldiameter 5...9,5 mm, 4-tråds)
- Beskyttelseskategori
- IP66
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]