S2A GR
Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør, grå
- Listepris
- NOK 976,00
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
Z-SPA
Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 1 220,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm² halogenfri
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]