2. Aktuatorer

Aktuatorer for vanskelige miljøforhold

Aktuatorene IP66/67 NEMA 4X fra Belimo er spesielt egnet for bruk i utendørs-applikasjoner, og er beskyttet mot UV-stråling, regn, snø, smuss, støv og luftfuktighet.

Lær mer
Sorter etter
Sorter etter:  Relevans
Sikkerhetsfunksjon
Moment
Spenning AC/DC
Regulatortype
Gangtid
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
Hjelpebrytere
Elektrisk tilkopling
Slett
40 resultater
  • 1
  • 2
Sorter etter:  Relevans
  • Relevans
  • Navn (stigende)
  • Navn (synkende)
  • Pris (stigende)
  • Pris (synkende)
NM230P

NM230P

Roterende aktuator (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, IP66/67

Listepris: NOK 4 828,00
Legg til i prosjektliste
NM230P-S

NM230P-S

Roterende aktuator (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listepris: NOK 5 280,00
Legg til i prosjektliste
NM230PSR

NM230PSR

Roterende aktuator (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listepris: NOK 5 991,00
Legg til i prosjektliste
NM24P

NM24P

Roterende aktuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, IP66/67

Listepris: NOK 4 781,00
Legg til i prosjektliste
NM24P-MP

NM24P-MP

Roterende aktuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP66/67

Listepris: NOK 5 732,00
Legg til i prosjektliste
NM24P-P5

NM24P-P5

Roterende aktuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, IP66/67, Tilbakemeldings-potensiometer 5 kΩ

Listepris: NOK 5 741,00
Legg til i prosjektliste
NM24P-S

NM24P-S

Roterende aktuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listepris: NOK 5 206,00
Legg til i prosjektliste
NM24P-SR

NM24P-SR

Roterende aktuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listepris: NOK 5 538,00
Legg til i prosjektliste
SM230P

SM230P

Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, IP66/67

Listepris: NOK 5 206,00
Legg til i prosjektliste
SM230P-S

SM230P-S

Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listepris: NOK 5 825,00
Legg til i prosjektliste
SM230PSR

SM230PSR

Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listepris: NOK 6 461,00
Legg til i prosjektliste
SM24P

SM24P

Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, IP66/67

Listepris: NOK 5 141,00
Legg til i prosjektliste
SM24P-MP

SM24P-MP

Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP66/67

Listepris: NOK 6 231,00
Legg til i prosjektliste
SM24P-S

SM24P-S

Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listepris: NOK 5 769,00
Legg til i prosjektliste
SM24P-SR

SM24P-SR

Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listepris: NOK 6 009,00
Legg til i prosjektliste
GK24G-1

GK24G-1

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 150 s, IP66/67

Listepris: NOK 12 895,00
Legg til i prosjektliste
GK24G-MP

GK24G-MP

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67

Listepris: NOK 14 981,00
Legg til i prosjektliste
GK24G-SR

GK24G-SR

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listepris: NOK 13 347,00
Legg til i prosjektliste
GM230G-T

GM230G-T

Roterende aktuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 150 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 8 372,00
Legg til i prosjektliste
GM24G-MP-T

GM24G-MP-T

Roterende aktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 9 314,00
Legg til i prosjektliste
  • 1
  • 2