LH230A200
Lineær aktuator, 150 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 200 mm, IP54
- Listepris
- NOK 1 902,00
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
- AC 100...240 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Kraft
- 150 N
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter 0 (ute) / 1 (inne)
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Slag
- 200 mm
- Gangtid (motor)
- 150 s / 100 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]