CH230-L100.2
Lineær aktuator, 125 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 380 s, Slaglengde 100 mm, IP54
Multipack 20 stk.
CH230-L60.2
Lineær aktuator, 125 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 380 s, Slaglengde 60 mm, IP54
Multipack 20 stk.
CH24-L100.2
Lineær aktuator, 125 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 380 s, Slaglengde 100 mm, IP54
Multipack 20 stk.
CH24-L60.2
Lineær aktuator, 125 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 380 s, Slaglengde 60 mm, IP54
Multipack 20 stk.
CH24-SR-L100.2
Lineær aktuator, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slaglengde 100 mm, IP54
Multipack 20 stk.
CH24-SR-L60.2
Lineær aktuator, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slaglengde 60 mm, IP54
Multipack 20 stk.
CH24-SR-R100.2
Lineær aktuator, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slaglengde 100 mm, IP54
Multipack 20 stk.
CH24-SR-R60.2
Lineær aktuator, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slaglengde 60 mm, IP54
Multipack 20 stk.
LH230A100
Lineær aktuator, 150 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 100 mm, IP54
LH230A200
Lineær aktuator, 150 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 200 mm, IP54
LH230A300
Lineær aktuator, 150 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 300 mm, IP54
LH230A60
Lineær aktuator, 150 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 60 mm, IP54
LH230ASR100
Lineær aktuator, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slaglengde 100 mm, IP54
LH230ASR200
Lineær aktuator, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slaglengde 200 mm, IP54
LH24A-MOD200
Lineær aktuator, 150 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglengde 200 mm, IP54
LH24A-MP100
Lineær aktuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglengde 100 mm, IP54
LH24A-MP100-TP
Lineær aktuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglengde 100 mm, IP54, Rekkeklemmer
LH24A-MP200
Lineær aktuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglengde 200 mm, IP54
LH24A-MP200-TP
Lineær aktuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglengde 200 mm, IP54, Rekkeklemmer
LH24A-MP300
Lineær aktuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slaglengde 300 mm, IP54
Designdata: Designdata