LF230
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 4 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54
- Listepris
- NOK 2 684,00
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
KH8
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø10...18 mm
Listepris: NOK 176,00
Din pris: ...
Z-ARS180L
Antirotasjonsmekanisme, 180 mm, for LF..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 740,00
Din pris: ...
ZG-LF3
Monteringssett for stagoverføring for sideinstallasjon Slissebredde 6,2 mm
Listepris: NOK 1 203,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Moment
- 4 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- kan velges ved å montere L/R
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Kan velges ved å montere L/R
- Manuell overstyring
- No
- Dreievinkel
- 95
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <20 s
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 8...16 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]