2. Aktuatorer
  3. Tilbehør

S2A



Tilbake til produktkategori
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris
NOK 1 006,00
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
Data for planleggere
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 320,00
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm²
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Velkommen til Belimo Norge

Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
+47 22 70 71 71
Abonner på nyhetsbrev
BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)