P1000A
Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør
Anbefaling: kabling som spenningsdeler. Følg informasjonen på databladet.
- Listepris
- NOK 1 124,00
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
Z-SPA
Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 1 220,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Tilkobling potensiometer
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogenfri
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- 346
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]