2. Κινητήρες
  3. Κινητήρες βαλβίδων

SR24A-5



Back to product category
SR24A-5

SR24A-5

Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54, F05
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
S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
2.5 W
Power consumption (holding)
0.2 W
Power Consumption For Wire Sizing
5.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
20 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Manual override
With push-button, can be locked
Running time (motor)
90 s / 90°
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)