3. Εξαρτήματα

P140A



Back to product category
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Connection Potentiometer
Cable 1 m, 3 x 0.75 mm² halogen-free
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
346
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)