Λύση συστήματος για διαφράγματα ελέγχου καπνού
Αποτελεσματικός έλεγχος καπνού, περισσότερη ασφάλεια.
Τα συστήματα ελέγχου καπνού με μηχανοκίνητα διαφράγματα ελέγχου καπνού σώζουν ζωές.
Με τη χρήση συμβατικών ή ψηφιακών ελέγχων, τα διαφράγματα ελέγχου καπνού μπορούν να τίθενται στην καθορισμένη θέση εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, εξασφαλίζοντας έτσι αποτελεσματικό έλεγχο καπνού στις οδεύσεις διαφυγής και διάσωσης.
-
Brochure – Overview smoke control actuators
(pdf -
2,28 MB)
Ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς
Υψηλό επίπεδο ασφάλειας μέσω δικτυωμένων και μηχανοκίνητων διαφραγμάτων πυρός
Τα συστήματα ελέγχου καπνού με μηχανοκίνητα διαφράγματα ελέγχου καπνού σώζουν ζωές σε περίπτωση πυρκαγιάς και προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα:
- Οι οδεύσεις διαφυγής και έκτακτης ανάγκης παραμένουν περιοχές με χαμηλό ποσοστό καπνού.
- Η αιφνίδια ανάφλεξη καθυστερεί ή ακόμη και αποτρέπεται.
- Οι εργασίες πυρόσβεσης και διάσωσης διευκολύνονται σημαντικά.
- Η δομή του κτηρίου και τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία προστατεύονται.
Σειρά προϊόντων
Έλεγχος μέσω εξοπλισμού ελέγχου και παρακολούθησης SBSE-Control
BKNE230-24/μονάδα επικοινωνίας και παροχής ισχύος
- Αποκεντρωμένη παροχή ισχύος για κινητήρες διαφραγμάτων ελέγχου καπνού 24 V
με συνδετικό βύσμα - Τοπική παροχή ισχύος AC 230 V
- Μεταδίδει τη θέση διαφράγματος
- Λαμβάνει την εντολή ελέγχου
- Ενσωματωμένη LED οθόνη κατάστασης
BKSE24-6/μονάδα επικοινωνίας και ελέγχου
- Ελέγχει και παρακολουθεί έως και 6 διαφράγματα ελέγχου καπνού
- LED οθόνη κατάστασης, που δείχνει καταστάσεις λειτουργίας και μηνύματα σφάλματος
- Δοκιμή λειτουργίας των κινητήρων ελέγχου καπνού
- Βοηθητικές επαφές χωρίς δυναμικό για ενσωμάτωση στο σύστημα
- Έλεγχος ζωνών, κεντρικοί συναγερμοί
- Πλεονεκτήματα πελατών
Προγραμματιστής/σύμβουλος μηχανικός
Ο σχεδιασμός συστημάτων ελέγχου καπνού είναι η βασική σας αρμοδιότητα. Αναζητάτε συνεχώς απλές και στιβαρές λύσεις. Εργάζεστε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιείτε δεδομένα από προμηθευτές/κατασκευαστές για τον σχεδιασμό σας. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πλήθος πλεονεκτημάτων:
- Αποδεδειγμένα, στιβαρές λύσεις ελέγχου καπνού
- Επιλογές ενσωμάτωσης σε συστήματα ανώτερου επιπέδου
- Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
- Ατομικές συμβουλές για προϊόντα και εφαρμογές
- Μειωμένες δαπάνες σχεδιασμού
- Απλή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
- Δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού
Εγκαταστάτες συστήματος/ηλεκτρολόγοι
Το καθήκον σας είναι να σχεδιάζετε συστήματα διαχείρισης κτιρίων και να ενσωματώνετε βέλτιστα τις συσκευές πεδίου. Στόχος σας είναι να μειώνετε την πολυπλοκότητα και να εξασφαλίζετε διαφάνεια για τη συνεχή βελτιστοποίηση της τεχνολογίας κτιρίων. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πλήθος πλεονεκτημάτων:
- Ταχεία και απλή θέση σε λειτουργία
- Χαμηλός κίνδυνος σφαλμάτων κατά την ενσωμάτωση
- Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
- Οργάνωση φιλική προς τον πελάτη και προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, στο πλευρό σας με ικανή υποστήριξη στην εξεύρεση λύσεων
Εγκαταστάτες/κατασκευαστές
Το επάγγελμά σας είναι η εγκατάσταση τεχνολογίας κτηρίου για θέρμανση, εξαερισμό και κλιματισμό. Για να εκτελέσετε τις εργασίες σας, χρειάζεστε τα σωστά προϊόντα τη σωστή στιγμή στο εργοτάξιο. Η εύκολη τοποθέτηση και η υποστήριξη από ειδικούς σας επιτρέπουν να τηρήσετε το σφιχτό σας χρονοδιάγραμμα. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πλήθος πλεονεκτημάτων:
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
- Ολοκληρωμένες λύσεις από μια πηγή
- Μικρούς χρόνους παράδοσης
- Ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- 5-χρόνια εγγύηση
Ιδιοκτήτες κτιρίων
Η ασφάλεια των κτηρίων είναι μια συνεχής πρόκληση για εσάς. Η βελτιστοποίηση των συστημάτων σας που σχετίζονται με την ασφάλεια και η συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες είναι οι κορυφαίες προτεραιότητές σας. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πλήθος πλεονεκτημάτων:
- Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για ανθρώπους και υλικά περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς
- Ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης
- Απλός τακτικός λειτουργικός έλεγχος
- Υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια επένδυσης
- Καινοτόμα τεχνολογία με προσανατολισμό στο μέλλον
- Αποδεδειγμένα, στιβαρές λύσεις ελέγχου καπνού
Διαχειριστές εγκαταστάσεων/συντήρηση κτηρίων
Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των κτηρίων και του τεχνικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την ασφάλειά τους αποτελούν μέρος των καθημερινών σας καθηκόντων. Αναζητάτε λύσεις για να εγγυηθείτε την ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς και για να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά στην ασφάλεια. Εκτιμάτε τα απλά και διαφανή συστήματα και, εάν είναι απαραίτητο, τη γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πλήθος πλεονεκτημάτων:
- Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για ανθρώπους και υλικά περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς
- Ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης
- Υψηλό επίπεδο στιβαρότητας και μακροζωίας
- Απλός τακτικός λειτουργικός έλεγχος