Λύση συστήματος για διαφράγματα πυρός
Περισσότερη απόδοση, μεγαλύτερη αξία – περισσότερη ασφάλεια.
Οι πυρκαγιές αποτελούν τη μεγαλύτερη δυνητική απειλή για τους ανθρώπους και τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία στα κτήρια. Η αποδοτική πυροπροστασία σώζει ζωές σε περιόδους κινδύνου, συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των υλικών ζημιών και διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η καλύτερη προστασία από την εξάπλωση της πυρκαγιάς και του καπνού μέσω των αγωγών παρέχεται μέσω διαχωρισμού, με τη χρήση μηχανοκίνητων διαφραγμάτων πυρός. Η δικτύωση των διαφραγμάτων επιτρέπει τακτικούς λειτουργικούς ελέγχους, αυξάνει τη διαφάνεια και την ανταπόκριση των συστημάτων και συμβάλλει έτσι στην αύξηση της ασφάλειας.
-
Brochure – Overview fire damper actuators
(pdf -
3,17 MB)
-
Flyer – Belimo field unit BKN230-24-MOD
(pdf -
1,16 MB)
Ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς
Μέγιστη ασφάλεια με τη δικτύωση μηχανοκίνητων διαφραγμάτων πυρός
Τα συμβατικά ή ψηφιακά δικτυωμένα διαφράγματα πυρός μπορούν να ενεργοποιηθούν γρήγορα και στοχευμένα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Το έγκαιρο κλείσιμο και η αξιόπιστη συγκράτηση του διαφράγματος πυρός στη θέση ασφαλείας διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στο κτήριο, αποτρέποντας αποτελεσματικά την εξάπλωση της πυρκαγιάς και του καπνού μέσω των αγωγών.
Σειρά προϊόντων
Modbus RTU και BACnet MS/TP
Μονάδα επικοινωνίας και παροχής ισχύος BKN230-24-MOD
- Modbus διεπαφή RTU
- BACnet διεπαφή MS/TP
- Ρυθμός Baud έως 76.800 Bd
- Η απόληξη μπορεί να αλλάξει
- Παραμετροποίηση μέσω διακόπτη DIL
- Εναλλαγή Modbus, BACnet με διακόπτη DIL
- Πλεονεκτήματα πελατών
Σύμβουλος μηχανικός
Ο σχεδιασμός συστημάτων HVAC είναι η βασική σας αρμοδιότητα. Αναζητάτε συνεχώς νέες, καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις. Εργάζεστε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιείτε δεδομένα από προμηθευτές/κατασκευαστές για τον σχεδιασμό σας. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πλήθος πλεονεκτημάτων:
- Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας
- Καινοτόμες τεχνολογίες με προσανατολισμό στο μέλλον
- Διάφορες επιλογές ενσωμάτωσης σε συστήματα ανώτερου επιπέδου
- Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
- Ατομικές συμβουλές για προϊόντα και εφαρμογές
- Μειωμένες δαπάνες σχεδιασμού
Επιχειρήσεις ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής
Το καθήκον σας είναι να σχεδιάζετε συστήματα διαχείρισης κτιρίων και να ενσωματώνετε βέλτιστα τις συσκευές πεδίου. Στόχος σας είναι να μειώνετε την πολυπλοκότητα και να εξασφαλίζετε διαφάνεια για τη συνεχή βελτιστοποίηση της τεχνολογίας κτιρίων. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πλήθος πλεονεκτημάτων:
- Διάφορες επιλογές ενσωμάτωσης και συμβατότητα συστήματος
- Ταχεία και απλή θέση σε λειτουργία
- Χαμηλός κίνδυνος σφαλμάτων κατά την ενσωμάτωση
- Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
- Οργάνωση φιλική προς τον πελάτη και προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, στο πλευρό σας με ικανή υποστήριξη στην εξεύρεση λύσεων
Εγκαταστάτες / κατασκευαστές
Η εγκατάσταση της τεχνολογίας κτιρίων HVAC είναι το επάγγελμά σας. Για να εκτελέσετε τις εργασίες σας, χρειάζεστε τα σωστά προϊόντα τη σωστή στιγμή στον χώρο σας. Η εύκολη τοποθέτηση και η υποστήριξη από ειδικούς σας επιτρέπουν να τηρήσετε το σφιχτό σας χρονοδιάγραμμα. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πλήθος πλεονεκτημάτων:
- Μικρούς χρόνους παράδοσης
- Ολοκληρωμένες λύσεις από μια πηγή
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- Ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
- 5-χρόνια εγγύηση
- Διάφορες επιλογές ενσωμάτωσης και συμβατότητα συστήματος
Ιδιοκτήτες κτιρίων
Οι βελτιώσεις στην άνεση και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και οι απλές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των κτιρίων αποτελούν μια συνεχή πρόκληση για εσάς. Η βελτιστοποίηση του συστήματος HVAC σας με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και χαμηλό κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πλήθος πλεονεκτημάτων:
- Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για ανθρώπους και ενσώματα περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς
- Ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης
- Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας
- Απλός τακτικός λειτουργικός έλεγχος
- Υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια επένδυσης
- Καινοτόμα τεχνολογία με προσανατολισμό στο μέλλον
Διαχειριστές εγκαταστάσεων / συντήρηση κτιρίων
Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των κτηρίων και του τεχνικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την ασφάλειά τους αποτελούν μέρος των καθημερινών σας καθηκόντων. Αναζητάτε λύσεις για να εγγυηθείτε την ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς και για να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά στην ασφάλεια. Εκτιμάτε τα απλά και διαφανή συστήματα και, εάν είναι απαραίτητο, τη γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πλήθος πλεονεκτημάτων:
- Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για ανθρώπους και υλικά περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς
- Ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης
- Υψηλό επίπεδο στιβαρότητας και μακροζωίας
- Απλός τακτικός λειτουργικός έλεγχος
- Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας