Η Belimo συμμετέχει στη Eurovent ως μέλος
Η Belimo συμμετέχει επίσημα στη Eurovent - την ευρωπαϊκή βιομηχανική ένωση για συστήματα εσωτερικού κλιματισμού (HVAC), ψύξης διεργασιών και τεχνολογίας αλυσίδας ψύξης τροφίμων - ως μέλος από τον Νοέμβριο του 2022. Τα μέλη των ενώσεων, όπως είναι η Eurovent, μπορούν - μαζί με άλλους συμμετέχοντες της αγοράς - να επιδρούν ενεργά και να διαμορφώνουν βιομηχανικές νόρμες, πρότυπα και κανονισμούς που θα έχουν εφαρμογή στο μέλλον.
Ένα σημαντικό όφελος από τη συμμετοχή σε ενώσεις, όπως η Eurovent, είναι η δυνατότητα δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις τάσεις της βιομηχανίας μας. Στη Belimo, θέλουμε να συμβάλλουμε με την εμπειρία μας και να συνεργαζόμαστε ενεργά με άλλα μέλη και ενώσεις σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης, βιωσιμότητας και προκλήσεων ασφαλείας και να τα υποστηρίζουμε με καλά παραδείγματα και πρωτοβουλίες.
Ομάδα προϊόντων Eurovent Μονάδες Μεταχείρισης Αέρα
Ο Όλιβερ Τοπφ, επικεφαλής συντονιστής των Μονάδων Μεταχείρισης Αέρα στη Belimo, μας εκπροσωπεί στην ομάδα προϊόντων Eurovent "Μονάδες Μεταχείρισης Αέρα (AHU)." Η ομάδα προϊόντων Eurovent AHU περιλαμβάνει τις μονάδες αέρα για μη οικιστικούς σκοπούς. Ασχολείται με μονάδες αέρα και τα εξαρτήματά τους (π.χ. φίλτρα αέρα, εξαρτήματα ανάκτησης ενέργειας, ανεμιστήρες), συχνά σε συνεργασία με τις ειδικές ομάδες προϊόντων της Eurovent που καλύπτουν τα συγκεκριμένα εξαρτήματα. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα εργασίας παγκοσμίως για μονάδες μεταχείρισης αέρα. Υποστηρίζεται από ενώσεις μελών Eurovent σε εθνικό επίπεδο. Οι βασικές εργασίες της ομάδας περιλαμβάνουν την κατάθεση προτάσεων για ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, την ανάπτυξη προτύπων EN, ISO και Eurovent, τη γενική προώθηση της βιομηχανίας μας, πρωτοβουλίες εξαγωγών, και την εξάλειψη των περιορισμών αθέμιτου εμπορίου στο εσωτερικό και το εξωτερικό της Ευρώπης.
Ειδική ομάδα Eurovent για την Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)
Ο Μαρκ Σνάιντερ, επικεφαλής της ομάδας Βιωσιμότητας στη Belimo, μας εκπροσωπεί στην πρόσφατα δημιουργημένη ειδική ομάδα της Eurovent σχετικά με την Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD). Ο στόχος της ειδικής ομάδας - η οποία εκτείνεται σε όλες τις ομάδες προϊόντων - είναι η εργασία πάνω στην αξιολόγηση και την κοινοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων HVACR.
"Ως μέλη της ειδικής ομάδας μπορούμε να επιδρούμε ενεργά και να διαμορφώνουμε το έργο που γίνεται πάνω στο θέμα του EPD. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τυποποιημένη προσέγγιση EPD για τα προϊόντα HVACR. Ως ειδική ομάδα, σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κενό και να εναρμονίσουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν προκύψει και έτσι να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο πεδίο, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη και να μειωθεί η επιβάρυνση κατασκευαστών όπως εμείς." λέει ο Μαρκ Σνάιντερ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος
Τα EPD είναι τυποποιημένα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για την αναγγελία των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του οφέλους των προϊόντων στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους βάσει της ποσοτικής ανάλυσης Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA). Σήμερα, τα EPD απαιτούνται για προϊόντα σε δομικά έργα, τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται βάσει διεθνών πράσινων προδιαγραφών δόμησης, όπως LEED, BREEAM ή DGNB. Το EPD είναι πιθανό να γίνει υποχρεωτικό για όλα τα νέα κτίρια στην ΕΕ από το 2030, σύμφωνα με την προτεινόμενη, αναθεωρημένη Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (EPBD).
Η Belimo και οι βιομηχανικές ενώσεις
Οι υφιστάμενοι και δυνητικοί πελάτες μας είναι μέλη της Eurovent. Ως ενεργό μέλος και συνεισφέρουσα εταιρεία σε ενώσεις, θεωρούμε ότι είναι ο μοναδικός τρόπος να είμαστε κοντά στους πελάτες μας και να μαθαίνουμε τι σκέφτονται και τι χρειάζονται. Εκπροσωπούμαστε σε ενώσεις όπως η Eurovent, η EU.bac, η EVIA, και η Rehva, αποδεικνύοντας ότι εμείς, στη Belimo, επιθυμούμε να διαμορφώνουμε ενεργά το μέλλον των προτύπων της βιομηχανίας μας στην Ευρώπη.