Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Zonventil, 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Temperatur på medium 2...100°C [36...212°F] (med ställdon 2...90°C)
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Isoleringsskal för ventil C2..Q-.., DN 15
endast för icke-kondenserande applikationer
Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Så går det lätt att ställa in kvs-värdet på ett QCV-ställdon.
Så här enkelt installerar du ett ställdon på en QCV-zonventil.
• Tättslutande reglerventiler förhindrar cirkulationsförluster
• Manuellt justerbara kv-värden med 2-ports reglerventiler
• Automatisk adaption till det inställda kv-värdet
• Minimal strömförbrukning i drift och i standbyläge
• Kompatibel med 24 V, 230 V, öppna-stäng/3-punkts, modulerande styrning och MP-Bus®