Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Reglerventil med karakteristik, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatur på medium 2...130°C [36...266°F]
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Renoveringssats, Utvändig gänga, G 1 1/4", L 100 mm
Renoveringssats, Utvändig gänga, G 1 1/4", L 120 mm
Renoveringssats, Utvändig gänga, G 1 1/4", L 80 mm
Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 15, Rp 1/2", G 1"