Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 50, Invändig gänga, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 58 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Isoleringsskal för ventil R3.., DN 50, (Kvs ≥40)
endast för icke-kondenserande applikationer
Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 50, Rp 2", R 2"
Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W