Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Reglerventil med karakteristik, 2-ports, DN 50, Utvändig gänga, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Isoleringsskal för ventil R4.., DN 50
endast för icke-kondenserande applikationer
Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 50, Rp 2", G 2 3/4"
Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W