Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Reglerventil med karakteristik, 2-ports, DN 10, Utvändig gänga, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Temperatur på medium 2...130°C [36...266°F]
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Renoveringssats, Utvändig gänga, G 3/4", L 100 mm
Renoveringssats, Utvändig gänga, G 3/4", L 107 mm
Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 10, Rp 3/8", G 3/4"