ZR24-2
Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
- Listpris
- 115,00 €
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
Ventilspecifikationer
- Temperatur på medium
- -10...20°C [14...68°F]
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Anslutningsförsörjning
- Kabel 1 m
- Skyddskategori
- IP20