Ställdonsparametrar
5/5
Lämpliga ställdon för
H7015X4-S2
Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54
Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?