Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Omkopplingszonventil, 3-ports, DN 20, Utvändig gänga, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 3.6 m³/h, Temperatur på medium 2...100°C [36...212°F] (med ställdon 2...90°C)
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Isoleringsskal för ventil C5..Q-.., DN 15/20
endast för icke-kondenserande applikationer
Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 20, Rp 3/4", G 3/4"
Så går det lätt att ställa in kvs-värdet på ett QCV-ställdon.
Så här enkelt installerar du ett ställdon på en QCV-zonventil.
• Tättslutande reglerventiler förhindrar cirkulationsförluster
• Manuellt justerbara kv-värden med 2-ports reglerventiler
• Automatisk adaption till det inställda kv-värdet
• Minimal strömförbrukning i drift och i standbyläge
• Kompatibel med 24 V, 230 V, öppna-stäng/3-punkts, modulerande styrning och MP-Bus®