• Belimo Experience Center (Vantaa, Suomi)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webinaarit
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
    • Kundtjänst och support
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
    Kontakt information

    Beställningar

    • E-post: tilaukset@belimo.fi
    • Tel.: +358 207 639 500

    Erbjudanden / Tekniska förfrågningar

    • E-post: tarjoukset@belimo.fi
    • E-post: tekninen@belimo.fi
    • Tel.: +358 207 639 513
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
  • FI SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Vantaa, Suomi)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webinaarit
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
    • Kundtjänst och support
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
    Kontakt information

    Beställningar

    • E-post: tilaukset@belimo.fi
    • Tel.: +358 207 639 500

    Erbjudanden / Tekniska förfrågningar

    • E-post: tarjoukset@belimo.fi
    • E-post: tekninen@belimo.fi
    • Tel.: +358 207 639 513
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
  2. Ventiler
  3. Vridspjällventil

D7200WL/BAC



Tillbaka till produktkategori
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-ports vridspjällventil (2x vridspjällventiler med 2x ställdon utan T-stycke), 3-ports, DN 200, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminaler

Listpris
6 320,00 €
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
  • Produktvideor
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
CAD-nedladdning/3D-läsare

  • Visa nu

MagiCAD Cloud

  • Visa nu

Vattensystem

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv
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
ZD7200

ZD7200

T-stycke för 3-port vridspjällventil DN 200

Listpris: 1 572,00 €
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

Z-UIC

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V

Listpris: 298,00 €
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 594,00 €
Lägg till i projektlistan
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Omvandlare Bluetooth/NFC

Listpris: 369,00 €
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Hur man installerar ett PR-ställdon för vridspjällventiler

Montering av en vridspjällventil med kommunicerande PR-ställdon.

Spela upp Dela via e-post

Vridspjällventiler och ställdon

Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen. 

Spela upp Dela via e-post

Butterfly valves for control applications

Spela upp Dela via e-post

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Spela upp Dela via e-post

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
3-ports
Kvs
800 m³/h
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
-10...120°C [14...248°F]
Avstängningstryck
1200 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
0...100%: S-form / linjär; 0...60%: effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Tät, Läckage A
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektförbrukning (i drift)
40 W
Effektförbrukning (i viloläge)
12 W
Effektförbrukning för dimensionering
med 24 V 40 VA/med 240 V 104 VA
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)