3. Tryckoberoende reglerventiler

EP032R2+BAC



Tillbaka till produktkategori
EP032R2+BAC

EP032R2+BAC

Elektr. 2-port PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 32, Invändig och utvändig gänga, Rp 1 1/4"G 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.67 l/s, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F], Glykolövervakning

Tillbehöret ZREV..F (rörkoppling) behövs vid installation i röret. Beställ även det!
Se ”Mekaniska tillbehör”

Listpris
832,00 €
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
Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
Z-INSH32

Z-INSH32

Isoleringsskal för EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 35,60 €
Lägg till i projektlistan
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

Listpris: 152,00 €
Lägg till i projektlistan
ZR2332

ZR2332

Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

Listpris: 30,10 €
Lägg till i projektlistan
ZREV32F

ZREV32F

Rörkoppling for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Listpris: 47,30 €
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
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Omvandlare Bluetooth/NFC

Listpris: 369,00 €
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
V'nom [l/s]
1.67
Justerbar flödeshastighet
25...100 % av V'nom
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
Temperatur på medium
-10...120°C [14...248°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
  • Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
Avstängningstryck
1400 kPa
Differenstryck Δpmax
350 kPa
Differenstryck, anteckning
200 kPa för lågbullerdrift
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Invändig och utvändig gänga

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3.9 W
Effektförbrukning för dimensionering
7.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)