EP025R2+KBAC
Elektr. 2-port PI-CCV EPIV med säkerhetsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Invändig och utvändig gänga, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F], Glykolövervakning
Tillbehöret ZREV..F (rörkoppling) behövs vid installation i röret. Beställ även det!
Se ”Mekaniska tillbehör”
- Listpris
- 1 083,00 €
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
- V'nom [l/s]
- 0.97
- Justerbar flödeshastighet
- 25...100 % av V'nom
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
- Temperatur på medium
- -10...120°C [14...248°F]
- Anteckning om temperatur på medium
-
- Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
- Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
- Avstängningstryck
- 1400 kPa
- Differenstryck Δpmax
- 350 kPa
- Differenstryck, anteckning
- 200 kPa för lågbullerdrift
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- Effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Luftbubbeltät, läckage A
- Röranslutning
- Invändig och utvändig gänga
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3.7 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Styrningstyp
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Skyddskategori
- IP54