3. Tryckoberoende reglerventiler

EP020R6+BAC-HH1



Tillbaka till produktkategori
EP020R6+BAC-HH1

EP020R6+BAC-HH1

Elektr. 6-port PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Temperatur på medium 6...80°C [43...176°F], med kondensbrytare, kabellängd 2 m

Listpris
1 460,00 €
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
Programvara/appar
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
P2P20PF-1GE

P2P20PF-1GE

Rörböj 90°, hane/hona, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Sats med 2 st.

Listpris: 34,80 €
Lägg till i projektlistan
ZR-004

ZR-004

Fäststativ för 6-portsventil DN 15/20

Listpris: 20,70 €
Lägg till i projektlistan
ZR2320

ZR2320

Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listpris: 16,00 €
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

CRK24-B1

CRK24-B1

Rumstemperaturregulator, Uteffekt 2...10 V: kylning, uppvärmning för 6-portsventil, AC 24 V, Driftval och display: AUTO/ECO/MAXIMUM, vridknapp +/-

Listpris: 247,00 €
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
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Omvandlare Bluetooth/NFC

Listpris: 369,00 €
Lägg till i projektlistan

Givare

22HH-10

22HH-10

Kondensbrytare, Intern givare, LED

Listpris: 155,00 €
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
6-ports
V'nom [l/h]
2500
Justerbar flödeshastighet
4.2...100 % av V'nom
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
Temperatur på medium
6...80°C [43...176°F]
Avstängningstryck
350 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Linjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Invändig gänga

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
4.8 W
Effektförbrukning (i viloläge)
4.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
8.1 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Skyddskategori
IP54

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)