Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
PI Zonventil (PIQCV), 2-ports, DN 25, Invändig gänga, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F] (med ställdon 2...90°C), med mätningsportar (P/T-portar)
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Isoleringsskal för ventil C2..QPT-.., DN 25
endast för icke-kondenserande applikationer
Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 25, Rp 1", R 1"
PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) är en tryckoberoende reglerventil som ständigt förser alla värme- eller kylelement med exakt den mängd vatten som behövs.