3. Reglerventiler

R2015-6P3-S1



Tillbaka till produktkategori
R2015-6P3-S1

R2015-6P3-S1

Reglerventil med karakteristik, 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

För optimal energieffektivitet i värmeapplikationer rekommenderar vi att du använder våra passande isoleringsskal. 
Lämpligt isoleringsskal finns i tillbehören till denna produkt.

Listpris
93,70 €
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
0/0 Lämpliga ställdon för Begär ställdon för R2015-6P3-S1
Konfigurerbar
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    EXT-OC-ZRN215G

    EXT-OC-ZRN215G

    Isoleringsskal för ventil R2.., DN 15, (Kvs ≥2.5)
    endast för icke-kondenserande applikationer

    Listpris: 31,40 €
    Lägg till i projektlistan
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

    Listpris: 152,00 €
    Lägg till i projektlistan
    ZR2315

    ZR2315

    Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listpris: 14,40 €
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    ZR24-2

    ZR24-2

    Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listpris: 120,00 €
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    6.3 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...120°C [14...248°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    • Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
    • Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
    Avstängningstryck
    1400 kPa
    Differenstryck, anteckning
    200 kPa för lågbullerdrift
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Invändig gänga