Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 32, Utvändig gänga, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Isoleringsskal för ventil R5.., DN 32
endast för icke-kondenserande applikationer
Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 32, Rp 1 1/4", G 2"
Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W